Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 01247 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 01247

Запасаные части

Изображение 01247 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - 01247
Запасаные части

Комплект ЗАПЧАСТЕЙ для НАВЕСНЫХ ШКАФОВ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплектующие
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Запасная часть
    поставляемое оборудование
    24 винта M6 х 12 + заглушки
    4 простых кронштейна крепления
    4 винта стойка/опорная поверхность
    12 нейлоновых шайб
    Саморезные винты
    4 конические шайбы
    4 винта M8 x 16
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для настенного монтажа
    высота
    30 мм
    ширина
    83 мм
    глубина
    15 мм
    масса продукта
    0.5 кг
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.