Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 01249 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 01249

Запасаные части

Изображение 01249 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - 01249
Запасаные части

Комплект ЗАПЧАСТЕЙ для ЗАПИРАНИЯ ДВЕРИ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Комплектующие
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Запасная часть
    поставляемое оборудование
    1 stop washer
    1 screw body
    1 screw cap
    1 o-ring
    1 винтовая гайка
    1 composite seal
    1 captive screw
    1 special washer
    1 cam
    1 washer
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Дверь
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф для настенного монтажа
    высота
    42 мм
    ширина
    70 мм
    глубина
    40 мм
    масса продукта
    0,18 кг
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 10.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.