Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 01260 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 01260

Функциональные единицы

Изображение 01260 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - 01260
Функциональные единицы

Монтажная рейка для модульных устройств

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Pack 160
    тип устройства или его аксессуаров
    Рейка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип рейки
    Модульн.
    смонтированное устройство
    Предохранитель Gould : модульное предохранительное устройство
    Multi 9 : стационарный модульное устройство
    Acti 9 : стационарный модульное устройство
    TeSys : стационарный GV3
    TeSys : GV2
    Vigilohm : EM9
    Vigilohm : TR5A
    Vigilohm : SM21
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    Реле
    TeSys : стационарный GV2LE
    TeSys : стационарный GV2ME
    TeSys : стационарный GV2RTn
    Multi 9 : стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9 : стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9 : стационарный NG125 NA - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    TeSys : стационарный GV2L
    TeSys : стационарный GV2P
    Vigilohm : стационарный IM9
    Vigilohm : стационарный IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Acti 9 : стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    описание полюсов
    9x 3P : стационарный : GV2LE
    9x 3P : стационарный : GV2ME
    9x 3P : стационарный : GV2RTn
    1x 3P : стационарный : NG125
    1x 3P : стационарный : NG125 NA
    1x 3P : стационарный : C120
    1x 4P : стационарный : NG125
    1x 4P : стационарный : NG125 NA
    1x 4P : стационарный : C120
    9x 3P : стационарный : GV2L
    9x 3P : стационарный : GV2P
    7x 3P : стационарный : GV3
    1x 3P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : iC120
    1x 4P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : iC120
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф Pack - ширина 555 мм
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    5 module(s) : C120 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2L , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2LE , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2ME , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2P , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : GV2RTn , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : GV3 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : iC120 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM20 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM20H in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM9 in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : IM9-OL in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS100 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : INS160 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS40 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    4 module(s) : INS63 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG125 without earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG125 NA , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH10 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH21 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    3 module(s) : RH99 , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : C120 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : iC120 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    5 module(s) : NG125 with earth leakage protection , direct in 555 mm Wide Pack enclosure
    шаг 9 мм
    48
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    масса продукта
    0.25 кг
    цвет
    Серый
    толщина
    1.5 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Système G adapter W250/500 (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 703.4 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 22.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.