Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03001 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 03001

Функциональные единицы

Изображение 03001 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - 03001
Функциональные единицы

Монтажная рейка для модулей АППАРАТОВ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma Pack 250
    тип устройства или его аксессуаров
    Рейка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип рейки
    Модульн.
    смонтированное устройство
    Multi 9 : стационарный модульное устройство
    Acti 9 : стационарный модульное устройство
    Vigirex : RH10
    Vigirex : RH21
    Vigirex : RH99
    TeSys : стационарный GV2LE
    TeSys : стационарный GV2ME
    TeSys : стационарный GV2RTn
    Multi 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A
    Acti 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A
    Multi 9 : стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9 : стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9 : стационарный NG125 NA - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Vigilohm : стационарный IM9
    Vigilohm : стационарный IM9-OL
    Vigilohm : IM20
    Vigilohm : IM20H
    Compact : стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Acti 9 : стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9 : стационарный 1/2 или 1 модульная лампа - горизонтальная ориентация установка
    Acti 9 : стационарный измерительный прибор - горизонтальная ориентация установка
    Multi 9 : стационарный измерительный прибор - горизонтальная ориентация установка
    описание полюсов
    9x 3P : стационарный : GV2LE
    9x 3P : стационарный : GV2ME
    9x 3P : стационарный : GV2RTn
    1x 3P : стационарный : NG125
    1x 3P : стационарный : NG125 NA
    1x 3P : стационарный : C120
    1x 4P : стационарный : NG125
    1x 4P : стационарный : NG125 NA
    1x 4P : стационарный : C120
    1x 3P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : INS125 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : iC120
    1x 4P : стационарный : INS40 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INS63 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INS100 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INS125 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : INS160 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : iC120
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф Pack - ширина 600 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    2 модули : 1/2 или 1 модульная лампа , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    2 модули : 1/2 или 1 модульная лампа , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : C120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : C120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : GV2LE , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : GV2LE , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : GV2ME , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : GV2ME , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : GV2RTn , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : GV2RTn , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : iC120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : iC120 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : IM20 в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : IM20 в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : IM20H в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : IM20H в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : IM9 в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : IM9 в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : IM9-OL в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : IM9-OL в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    4 модули : INS100 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    4 модули : INS100 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : INS100 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : INS100 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    4 модули : INS125 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    4 модули : INS125 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : INS125 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : INS125 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    4 модули : INS160 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    4 модули : INS160 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : INS160 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : INS160 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    4 модули : INS40 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    4 модули : INS40 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    4 модули : INS63 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    4 модули : INS63 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    2 модули : измерительный прибор , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    2 модули : измерительный прибор , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    2 module(s) : measurement device , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    3 модули : модульное устройство <= 40 A , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : модульное устройство <= 40 A , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    8 модули : модульное устройство <= 40 A , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    8 модули : модульное устройство <= 40 A , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    6 module(s) : modular device <= 40 A , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    6 module(s) : modular device , direct in 600 mm Wide Pack enclosure
    4 модули : модульное устройство , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    4 модули : модульное устройство , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : NG125 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : NG125 без защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : NG125 NA , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : NG125 NA , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : RH10 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : RH10 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : RH21 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : RH21 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    3 модули : RH99 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    3 модули : RH99 , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : C120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : C120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : iC120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : iC120 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    5 модули : NG125 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    5 модули : NG125 с защита от замыкания на землю , постоянный в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    шаг 9 мм
    48
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    93.5 mm
    ширина
    600 мм
    глубина
    50 мм
    масса продукта
    0,24 кг
    цвет
    Серый
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MODULAR DEVICE RAIL (Версия 1.0)
    Дата 12.08.13
    Размер 712.6 KB
    Дата 12.08.13
    Размер 459 KB
    CAD files for 03001: Modular device rail (Версия 1.0)
    Дата 04.02.19
    Размер 108.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    System G adaptater W250 (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 703.4 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.