диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX250 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : CVS100...160 горизонтальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : CVS250 горизонтальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 мм
    Floor-standing enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    Wall-mounted enclosure + duct - width 600 + 300 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    5 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 without earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : CVS250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX100...160 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide floor-standing enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    4 module(s) : NSX250 with earth leakage protection , direct with long terminal shield in 600 + 300 mm Wide wall-mounted enclosure + duct (cable coming from top or bottom of enclosure)
    5 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    5 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    4 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 850 мм Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    условия эксплуатации
    Need additional plate (2M high) when installation of device is in горизонтальная ориентация
    высота
    150 мм
    масса продукта
    1.08 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mounting plate for horizontal fixed NSX250 with rotary handle (Версия 1.0)
    M.PL.HZ.FIXED NS250 ROT. (Версия 1.0)
    Дата 31.07.13
    Размер 481.4 KB
    Дата 31.07.13
    Размер 143.9 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.pl. Hz. fixed NS250 rot. (Версия 00)
    Дата 25.05.18
    Размер 4.6 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.