Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03041 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 03041

Функциональные единицы

Изображение 03041 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - 03041
Функциональные единицы

Монтажная плата для вертикальных стационарных NSX250 с поворотной рукояткой

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    4x 3P : стационарный : NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    4x 3P : стационарный : NSX250 вертикальная ориентация установка
    4x 3P : стационарный : CVS100...160 вертикальная ориентация установка
    4x 3P : стационарный : CVS250 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : стационарный : NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : стационарный : NSX250 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : стационарный : CVS100...160 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : стационарный : CVS250 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    11 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    11 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    11 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    11 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    10 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    10 модули : CVS100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    13 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    13 модули : CVS250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    10 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    10 модули : NSX100...160 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    13 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    13 модули : NSX250 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    условия эксплуатации
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in вертикальная ориентация
    высота
    150 мм
    масса продукта
    0.84 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.V.FIXED NS250 ROT. (Версия 1.0)
    Дата 01.08.13
    Размер 255.1 KB
    Дата 01.08.13
    Размер 482.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.pl. V. fixed NS250 rot. (Версия 00)
    Дата 25.05.18
    Размер 5.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.