Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Монтажная плата для устройство ВВОДА РЕЗ. NSX-INS250 с поворотной рукояткой

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный переключение источника INS250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный переключение источника INV250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный переключение источника INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Переключение источника : стационарный переключение источника NSX100...250 - управление взаимная механическая блокировка - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : стационарный : переключение источника NSX100...250 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : переключение источника INS250 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : переключение источника INV250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : переключение источника NSX100...250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : переключение источника INS250 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : переключение источника INV250 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    10 модули : переключение источника INS250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    10 модули : переключение источника INS250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    10 модули : переключение источника INV250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    10 модули : переключение источника INV250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    11 модули : переключение источника NSX100...250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    11 модули : переключение источника NSX100...250, переднее соединение в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    условия эксплуатации
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in вертикальная ориентация
    высота
    200 мм
    масса продукта
    1.37 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mounting plate for NSX-INS250 source changeover with rotary handle (Версия 1.0)
    M.PL.NS-INS250 CHANGEOVER ROT. (Версия 1.0)
    Дата 08.08.13
    Размер 772.7 KB
    Дата 08.08.13
    Размер 633.2 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.pl. NS-INS250 changeover rot. (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 1.5 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.