-
Характеристики
Основные характеристики диапазон Prismaсовместимость серий продукта Prisma PPrisma Gтип устройства или его аксессуаров Монтажная платакатегория - аксессуар/отдельная деталь Аксессуар для установкисмонтированное устройство Compact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установкаCompact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установкаCompact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установкаCompact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установкаCompact : стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установкаCompact : стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установкаCompact : втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установкаCompact : втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установкаEasypact : стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установкаEasypact : стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установкаописание полюсов 1x 3P : стационарный : NSX100...160 вертикальная ориентация установка1x 3P : стационарный : NSX250 вертикальная ориентация установка1x 3P : стационарный : CVS100...160 вертикальная ориентация установка1x 3P : стационарный : CVS250 вертикальная ориентация установка1x 4P : стационарный : NSX100...160 вертикальная ориентация установка1x 4P : стационарный : NSX250 вертикальная ориентация установка1x 4P : стационарный : CVS100...160 вертикальная ориентация установка1x 4P : стационарный : CVS250 вертикальная ориентация установка1x 3P : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установка1x 3P : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка1x 4P : втычной : NSX250 вертикальная ориентация установка1x 4P : втычной : NSX100...160 вертикальная ориентация установкаДополнительные характеристики описание установки Канал для напольного монтажа - ширина 300 mmКанал для настенного монтажа - ширина 300 mmЯчейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm???-?? ???????????? ??????? (50 ??) 9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)9 модули : CVS100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)9 модули : CVS250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)9 модули : NSX100...160 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейка9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 300 mm Wide канал для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)9 модули : NSX250 без защита от замыкания на землю , переднее соединение в 400 mm Wide ячейкаусловия эксплуатации Need additional plate (1M high) when installation of device is in вертикальная ориентациявысота 300 мммасса продукта 0.5 кгтип покрытия Плавный(матовый)защитное исполнение Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытиецвет Белый RAL 9001Условия эксплуатации стандарты МЭК 61439-2сертификация продукта ASEFAЭкологичность предложения Соответствие экологическому статусу Продукт категории Green PremiumДиректива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Регламент REACh Экологический профиль продукта ДоступноИнструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»CAD файлыРазмерДобавить в «Мои документы»M.PL.V.FIX.NS-INS250 ROT.W250 (Версия 1.0)ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Версия 00)Декларация REAChРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Техническая документацияРазмерДобавить в «Мои документы»Сборка низковольтных комплектных устройств - Техническое руководство (Версия 1.0)Дата 03.08.17Размер 28.3 MB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.