Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03074 Schneider Electric

Посмотреть все Prisma

Prisma - 03074

Функциональные единицы

Изображение 03074 Schneider Electric
Посмотреть все Prisma
Prisma - 03074
Функциональные единицы

Монтажная плата для вертикальных стационарных NSX630 с поворотной рукояткой

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : стационарный : NSX400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : NSX630 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : стационарный : CVS630 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX400 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : NSX630 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : стационарный : CVS630 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    15 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    15 модули : CVS400 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    15 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    15 модули : CVS630 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    15 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    15 модули : NSX400 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    15 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    15 модули : NSX630 без защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    18 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    18 модули : CVS400 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    18 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    18 модули : CVS630 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    18 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    18 модули : NSX400 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    18 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    18 модули : NSX630 с защита от замыкания на землю , direct with long terminal shield в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа (cable coming from верхняя или нижняя of enclosure)
    условия эксплуатации
    Need additional plate (1M high) when installation of device is in вертикальная ориентация
    высота
    500 мм
    масса продукта
    2.24 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    partie 1 (Версия 05)
    Дата 25.05.18
    Размер 1.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.V.FIXED NS630 ROT. (Версия 1.0)
    Дата 30.07.13
    Размер 352.2 KB
    Дата 30.07.13
    Размер 502.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.plate V. fixed NS630 rot. (Версия 00)
    Дата 25.05.18
    Размер 2.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.