серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Fupact: стационарный ISFT100 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    5 3P: стационарный ISFT100 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    7 модули: ISFT100, постоянный в 600 mm шкаф для напольного монтажа
    7 модули: ISFT100, постоянный в 600 mm шкаф для настенного монтажа
    высота
    300 мм
    масса продукта
    0,98 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mounting plate for vertical ISFT100 (Версия 1.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 74.6 KB
    M.PL.V.ISFT100 (Версия 1.0)
    Дата 26.11.13
    Размер 251.9 KB
    Дата 26.11.13
    Размер 87.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Mounting plate vertical ISFT 100 (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 1.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.04.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.04.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.