-
Характеристики
Основные характеристики диапазон Prismaсовместимость серий продукта Prisma PPrisma GPack 160тип устройства или его аксессуаров Монтажная платакатегория - аксессуар/отдельная деталь Аксессуар для установкисмонтированное устройство Измерители мощности : счетчики киловатт-часов - вертикальная ориентация установкаописание полюсов 2x 4P : счетчики киловатт-часов вертикальная ориентация установка2x 3P : счетчики киловатт-часов вертикальная ориентация установкаДополнительные характеристики описание установки Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mmШкаф для настенного монтажа - ширина 600 mmЯчейка - ширина 650 mm, глубина 400 mmШкаф Pack - ширина 555 мм???-?? ???????????? ??????? (50 ??) 8 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа8 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа9 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа9 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа9 модули : счетчики киловатт-часов в 650 mm Wide ячейка9 module(s) : kilowatt-hour meters in 555 mm Wide Pack enclosureвысота 400 мммасса продукта 2.28 кгтип покрытия (матовый)Плавныйзащитное исполнение Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытиецвет Белый RAL 9001Условия эксплуатации стандарты МЭК 61439-2сертификация продукта ASEFAЭкологичность предложения Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели) Экологический профиль продукта ДоступноИнструкция по утилизации продукта Не требует специальных действий для утилизацииГарантия на оборудование Период Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки -
Документы и ПО
Язык- русский
- английский
КаталогРазмерДобавить в «Мои документы»ИнструкцияРазмерДобавить в «Мои документы»Декларация ЕС RoHSРазмерДобавить в «Мои документы»Техническая документацияРазмерДобавить в «Мои документы»Сборка низковольтных комплектных устройств - Техническое руководство (Версия 1.0)Дата 03.08.17Размер 28.3 MB -
Часто задаваемые технические вопросы
Результатов не найдено.К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.