Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03154 Schneider Electric

Посмотреть все Решения для Prisma Plus

Решения для Prisma Plus - 03154

Функциональные единицы

Изображение 03154 Schneider Electric
Посмотреть все Решения для Prisma Plus
Решения для Prisma Plus - 03154
Функциональные единицы

Prisma Plus - Серии G и P - Изолирующая плата для 1 3фаз. счётчика в каб.канале

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    Pack 160
    тип устройства или его аксессуаров
    Изолирующая пластина
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Измерители мощности : счетчики киловатт-часов - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    2x 4P : счетчики киловатт-часов вертикальная ориентация установка
    3x 2P : счетчики киловатт-часов вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
    Шкаф Pack - ширина 555 мм
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    9 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    9 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    9 модули : счетчики киловатт-часов в 650 mm Wide ячейка
    9 module(s) : kilowatt-hour meters in 555 mm Wide Pack enclosure
    6 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    6 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    6 модули : счетчики киловатт-часов в 650 mm Wide ячейка
    6 module(s) : kilowatt-hour meters in 555 mm Wide Pack enclosure
    ширина
    600 мм
    масса продукта
    0.66 кг
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus - G & P System - Front plate for 1 three-phase meter in duct (Версия 1.0)
    CLASS 2 INSULATING PLATE W600/W650 (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 89 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 203.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.FOR 2 3PH (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 1.5 MB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Сборка низковольтных комплектных устройств - Техническое руководство (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.