диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Измерители мощности : счетчики киловатт-часов - вертикальная ориентация установка
    Соединение
    описание полюсов
    2x 4P : счетчики киловатт-часов вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    ???-?? ???????????? ??????? (50 ??)
    6 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    6 модули : счетчики киловатт-часов в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    6 модули : соединение в 600 mm Wide шкаф для напольного монтажа
    6 модули : соединение в 600 mm Wide шкаф для настенного монтажа
    высота
    300 мм
    масса продукта
    1,5 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    MOUNTING PLATE FOR 2 3P-METERS W600 6M (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 277.9 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 46.6 KB
    MOUNTING PLATE FOR 2 3P-METERS W600 6M (Версия 1.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 190.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.FOR 2 3PH METERS 6M (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 1.2 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 28.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.