диапазон
    Prisma
    название продукта
    Prisma P
    Prisma iPM M
    Prisma iPM L
    Prisma G
    Prisma PH
    тип устройства или его аксессуаров
    Шестигранные проставыши
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    соединение ячейка-устройство
    Шина заземления вертикальный винтами
    Дополнительные характеристики
    исполнение выключателя
    Винтами
    монтажная опора
    Конструктивные вертикальные стойки
    описание установки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Ячейка
    Канал ячейки
    резьба ISO
    M6
    количество в одном комплекте
    Комплект из 4 шт.
    высота
    55 мм
    масса продукта
    0.245 кг
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Terminal block\4 M6 H=55 hex. spacers Ref. 03197 (Версия 1.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.