Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Модульный
    Вырез
    смонтированное устройство
    TeSys : стационарный GV3
    TeSys : стационарный GV2LE
    TeSys : стационарный GV2ME
    TeSys : стационарный GV2RTn
    Multi 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A
    Acti 9 : стационарный модульное устройство <= 40 A
    TeSys : стационарный GV2L
    TeSys : стационарный GV2P
    описание полюсов
    4x 3P : модульная рейка опора : GV2L
    4x 3P : модульная рейка опора : GV2P
    4x 3P : модульная рейка опора : GV2RTn
    4x 3P : модульная рейка опора : GV2ME
    4x 3P : модульная рейка опора : GV2LE
    3x 3P : модульная рейка опора : GV3
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Ячейка - ширина 400 mm, глубина 400 mm
    тип присоединения
    Прямое присоединение
    шаг 9 мм
    20
    количество модулей по 18 мм в ряду
    10
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    3
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    150 мм
    ширина
    300 мм
    масса продукта
    0.32 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Modular front plate, 3 modules, W = 250 mm (Версия 1.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 128.5 KB
    MODULAR FRONT PLATE 3M W250 (Версия 1.0)
    Дата 29.07.13
    Размер 224.6 KB
    Дата 29.07.13
    Размер 343.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    System G adaptater W250 (Версия 00)
    Дата 15.02.19
    Размер 686.4 KB
    Système G adapter W250/500 (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 703.4 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.