Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Передняя панель для 3-4 ВЕРток NSX250 VIGI с рычагом управления

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact: стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    4 3P: монтажная плата опора: CVS100...160 вертикальная ориентация установка
    3 4P: монтажная плата опора: CVS100...160 вертикальная ориентация установка
    4 3P: монтажная плата опора: CVS250 вертикальная ориентация установка
    3 4P: монтажная плата опора: CVS250 вертикальная ориентация установка
    4 3P: монтажная плата опора: NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    3 4P: монтажная плата опора: NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    4 3P: монтажная плата опора: NSX250 вертикальная ориентация установка
    3 4P: монтажная плата опора: NSX250 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 мм
    тип соединения
    Прямое присоединение
    Linergy FC
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    7
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    350 мм
    ширина
    500 мм
    масса продукта
    1,1 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Front plate for 3-4 vertical Vigi NSX250 with toggle (Версия 1.0)
    Дата 06.03.19
    Размер 201.2 KB
    FR.PL.3-4 V.VIGI NS250 TOG. (Версия 1.0)
    Дата 30.07.13
    Размер 583.3 KB
    Дата 30.07.13
    Размер 1.2 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.pl. V. fixed NS250 tog. (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 1.7 MB
    M.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Версия 00)
    Дата 05.11.18
    Размер 1.4 MB
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Версия 00)
    Дата 28.05.18
    Размер 1.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.