Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03241 Schneider Electric

Посмотреть все Решения для Prisma Plus

Решения для Prisma Plus - 03241

Функциональные единицы

Изображение 03241 Schneider Electric
Посмотреть все Решения для Prisma Plus
Решения для Prisma Plus - 03241
Функциональные единицы

Передняя панель для 3-4 ВЕРток NSX250 VIGI с рычагом управления

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    4x 3P : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : монтажная плата опора : CVS100...160 вертикальная ориентация установка
    4x 3P : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : монтажная плата опора : CVS250 вертикальная ориентация установка
    4x 3P : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : монтажная плата опора : NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    4x 3P : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная ориентация установка
    3x 4P : монтажная плата опора : NSX250 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
    тип присоединения
    Прямое присоединение
    Linergy FC
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    7
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    350 мм
    ширина
    500 мм
    масса продукта
    1.1 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    FR.PL.3-4 V.VIGI NS250 TOG. (Версия 1.0)
    Дата 30.07.13
    Размер 1.2 MB
    Дата 30.07.13
    Размер 583.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.plate 3-4 V. fix. NS-INS250 tog. (Версия 00)
    Дата 05.11.18
    Размер 1.4 MB
    M.pl. Hz. fix. Vigi NS250 tog. (Версия 00)
    Дата 28.05.18
    Размер 1.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Сборка низковольтных комплектных устройств - Техническое руководство (Версия 1.0)
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.