Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03273 Schneider Electric
Снято с производства

Посмотреть все Prisma

Prisma - 03273

Функциональные единицы

Изображение 03273 Schneider Electric
Снято с производства
Посмотреть все Prisma
Prisma - 03273
Функциональные единицы

Передняя панель для вертикальных EZC630 с рычагом управления

Показать дополнительные характеристики >
нет заменя для 03273. За дополнительной информацией обратитесь в наш Центр поддержки клиентов.
Добавить в "Мои продукты" Добавить в "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Easypact : стационарный EZC400 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный EZC630 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : EZC400 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : EZC400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : EZC630 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : EZC630 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
    тип присоединения
    Прямое присоединение
    тип передней крышки
    Вырез
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    9
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    450 мм
    ширина
    500 мм
    масса продукта
    1.76 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Соответствие экологическому статусу
    Продукт категории Green Premium
    Директива RoHS (формат даты: YYWW, 2 цифры года и 2 цифры номера недели)
    Регламент REACh
    Экологический профиль продукта
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus - G & P System - front plate for NSX630 vertical - manual (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.plate V. fix. NS-630 rot. W250 (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 2.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.02.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.