Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Передняя панель для вертикальных NSX630 с поворотной рукояткой/мотор-редуктор

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    Prisma G
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact : стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact : втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact : выкатной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact : стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1x 4P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : CVS630 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : NSX400 вертикальная ориентация установка
    1x 3P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установка
    1x 4P : монтажная плата опора : NSX630 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
    тип присоединения
    Прямое присоединение
    Linergy FC
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    9
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    450 мм
    ширина
    500 мм
    масса продукта
    1.72 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Front plate for vertical NSX630 with rotary handle or motor mechanism (Версия 1.0)
    FR.PL.V.NS630ROT/MOT. (Версия 1.0)
    Дата 30.07.13
    Размер 494.9 KB
    Дата 30.07.13
    Размер 1.3 MB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.plate V. fix. NS-INS250 rot. W250 (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 4.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 08.03.19
    Размер 0
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.