Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Изображение 03280 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 03280 Schneider Electric
Снято с производства
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

03280 заменяется на:
Продукт
Кол-во
03298
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 04 Январь 2009
1
  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G канал
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Easypact: стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1 3P: монтажная плата опора: CVS400 вертикальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: CVS400 вертикальная ориентация установка
    1 3P: монтажная плата опора: CVS630 вертикальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: CVS630 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    тип соединения
    Прямое присоединение
    type of front plate
    Вырез
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    8
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    400 мм
    ширина
    300 мм
    масса продукта
    0,86 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Front plate for vertical NS630, fixed, with toggle, W = 250 mm (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.plate V. fix. NS-630 rot. W250 (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 2.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.