Russia

Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Передняя панель для вертикальных стационарных NSX250 VIGI

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G канал
    Prisma Pack 250
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact: стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1 4P: монтажная плата опора: NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: NSX250 вертикальная ориентация установка
    1 3P: монтажная плата опора: NSX100...160 вертикальная ориентация установка
    1 3P: монтажная плата опора: NSX250 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Вертикальный
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Ячейка - ширина 400 mm глубина 400 мм
    Шкаф Pack - ширина 300 mm
    тип соединения
    Переднее присоединение
    Прямое присоединение
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    11
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    450 мм
    ширина
    300 мм
    масса продукта
    1,16 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    Плавный
    (матовый)
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.