Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Prisma Plus - Серия P-Монтажная плата для NSX-INS-INV630 с рычагом управления,4п

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Easypact: стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный EZC400 - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный EZC630 - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV320...400 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV500...630 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    описание полюсов
    1 4P: стационарный CVS400 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: стационарный CVS630 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: стационарный EZC400 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: стационарный EZC630 горизонтальная ориентация установка
    1 3P: стационарный INS320...400 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: стационарный INS320...400 горизонтальная ориентация установка
    1 3P: стационарный INS500...630 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: стационарный INS500...630 горизонтальная ориентация установка
    1 3P: стационарный INV320...400 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: стационарный INV320...400 горизонтальная ориентация установка
    1 3P: стационарный INV500...630 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: стационарный INV500...630 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: стационарный NSX400 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: стационарный NSX630 горизонтальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 мм
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    5 модули: CVS400 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: CVS630 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: EZC400, постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: EZC630, постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: INS320...400, постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: INS500...630, постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: INV320...400, постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: INV500...630, постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: NSX400 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: NSX630 без защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: CVS400 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: CVS630 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: NSX400 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
    5 модули: NSX630 с защита от замыкания на землю , постоянный в 650 mm ячейка
    высота
    250 мм
    масса продукта
    1,76 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 03452: mounting plate vigi NSX/CVS toggle - 4P 630A horizontal width 650 (Версия 2.0)
    M.PL.HZ.FIXED NS-INS630 TOG.4P (Версия 1.0)
    Дата 31.07.13
    Размер 833.8 KB
    Дата 31.07.13
    Размер 855.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.plate 3-4 Hz fix. NS-INS250 tog. (Версия 00)
    Дата 23.05.18
    Размер 4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.