Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    смонтированное устройство
    Compact: стационарный INS2000...2500 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS630b...1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV2000...2500 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV630b...1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS1600b - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS2000...3200 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1 3P: стационарный INS2000...2500 вертикальная ориентация установка
    1 4P: стационарный INS2000...2500 вертикальная ориентация установка
    1 3P: стационарный INS630b...1600 вертикальная ориентация установка
    1 4P: стационарный INS630b...1600 вертикальная ориентация установка
    1 3P: стационарный INV2000...2500 вертикальная ориентация установка
    1 4P: стационарный INV2000...2500 вертикальная ориентация установка
    1 3P: стационарный INV630b...1600 вертикальная ориентация установка
    1 4P: стационарный INV630b...1600 вертикальная ориентация установка
    1 3P: стационарный NS1600b вертикальная ориентация установка
    1 4P: стационарный NS1600b вертикальная ориентация установка
    1 3P: стационарный NS2000...3200 вертикальная ориентация установка
    1 4P: стационарный NS2000...3200 вертикальная ориентация установка
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 мм
    Ячейка - ширина 650 mm глубина 600 мм
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    16 модули: INS2000...2500, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка
    16 модули: INS2000...2500, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка
    14 модули: INS630b...1600, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка
    16 модули: INV2000...2500, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка
    16 модули: INV2000...2500, заднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка
    14 модули: INV630b...1600, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка
    14 модули: NS1600b, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка
    16 модули: NS2000...3200, переднее подключение на адаптере в 650 mm ячейка
    высота
    200 мм
    масса продукта
    2,9 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.NS3200-INS2500 (Версия 1.0)
    Дата 01.08.13
    Размер 632.3 KB
    Дата 01.08.13
    Размер 411.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03501: mounting plate NS3200 INS-INV 2500 fixed vertical in width 650 (Версия 2.0)
    M.PL.NS3200-INS2500 (Версия 1.0)
    Дата 01.08.13
    Размер 908.9 KB
    Дата 01.08.13
    Размер 356.4 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.pl. NS3200-INS2500 (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 2.1 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.