Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Prisma Plus - Серия P - Передняя панель с вырезом для горизонтальных NSX630, 4п

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact: стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX400 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX630 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX400 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX400 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX630 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX630 с защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    описание полюсов
    1 4P: монтажная плата опора: CVS400 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: CVS630 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: NSX400 горизонтальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: NSX630 горизонтальная ориентация установка
    рабочее положение
    Горизонт.
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 мм
    тип соединения
    Прямое присоединение
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    5
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    250 мм
    масса продукта
    0,94 кг
    тип покрытия
    Плавный
    (матовый)
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PLAST. NSX630 HORIZONTAL 4P (Версия 1.0)
    Дата 29.07.13
    Размер 623.3 KB
    Дата 29.07.13
    Размер 412.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for 03644: front plate vigi NSX.toggle / CVS.rotary - 4P 630A horizontal width650 4Modules (Версия 2.0)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.