Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Prisma Plus - Серия P - Передняя панель с вырезом для вертик.NS1600,3/4п,Ш=400мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Compact: стационарный NS1250 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS1250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS1600 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS1600 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS630b...1000 - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS630b...1000 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS1250 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS1600 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NS630b...1000 - управление мотор-редуктор - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    1 3P: монтажная плата опора: NS1250 вертикальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: NS1250 вертикальная ориентация установка
    1 3P: монтажная плата опора: NS1600 вертикальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: NS1600 вертикальная ориентация установка
    1 3P: монтажная плата опора: NS630b...1000 вертикальная ориентация установка
    1 4P: монтажная плата опора: NS630b...1000 вертикальная ориентация установка
    рабочее положение
    Горизонт.
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Ячейка - ширина 400 mm глубина 400 мм
    тип соединения
    Прямое присоединение
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    11
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    550 мм
    ширина
    321 мм
    масса продукта
    2,24 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 03697: front plate for vertical fixed NS1600, 3P or 4P, W = 400 mm (Версия 2.0)
    Front plate for vertical fixed NS1600, 3P or 4P, W = 400 mm (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Front plate vertical NS/NT W400 (Версия 00)
    Дата 04.06.18
    Размер 2.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.