Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

передняя панель С ВЫР. ПОД монтажная плата ИЗМ.устройство

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Передняя панель
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    тип передней панели
    Вырез
    смонтированное устройство
    Vigirex: RH10
    Vigirex: RH21
    Vigirex: RH99
    Интерфейс человек-распределительный щит: устройство 72 x 72 мм
    Интерфейс человек-распределительный щит: устройство 96 x 72 мм
    Интерфейс человек-распределительный щит: HSI
    Powerlogic: PM400...800
    Enerlin'X: FDM121
    Дополнительные характеристики
    описание шкафа/ячейки
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 мм
    Канал ячейки - ширина 300 mm глубина 400 мм
    Ячейка - ширина 400 mm глубина 400 мм
    type of front plate
    Вырез
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    3
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    150 мм
    ширина
    500 мм
    масса продукта
    0,32 кг
    материал
    Сталь
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 в соответствии с EN/МЭК 62262
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 03904: front plate 72x72/96x96 cut-out for metering device/push-button width 600/650 3M (Версия 2.0)
    FR.PL.WITH CUT-OUT/DEV.M.PL. (Версия 1.0)
    Дата 30.07.13
    Размер 555.7 KB
    Дата 30.07.13
    Размер 825.6 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Fr. pl. with cut-out/dev. m.pl. (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 338.9 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.