серия
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    Prisma P
    тип устройства или его аксессуаров
    Монтажная плата
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для установки
    описание монтажной платы
    Сплошной
    смонтированное устройство
    Интерфейс человек-распределительный щит: HSI
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 400 mm глубина 400 мм
    Ячейка - ширина 650 mm глубина 400 мм
    Канал ячейки - ширина 300 mm глубина 400 мм
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    3 модули: HSI в 600 mm шкаф для напольного монтажа
    3 модули: HSI в 600 mm шкаф для настенного монтажа
    3 модули: HSI в 650 mm ячейка
    3 модули: HSI в 300 mm канал ячейки
    3 модули: HSI в 400 mm ячейка
    4 модули: HSI в 600 mm шкаф для напольного монтажа
    4 модули: HSI в 600 mm шкаф для настенного монтажа
    4 модули: HSI в 650 mm ячейка
    масса продукта
    0,02 кг
    материал
    Пластик
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • английский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 03907: support 72x72 metering device/push-button for cut-out front plate 03910/03912 (Версия 2.0)
    SUPPORT 72X72 MET.DEV/PB FOR 03910/03912 (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 352.9 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 36.6 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.