Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение 04004 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 04004 Schneider Electric
Снято с производства

Prisma Plus - Серии G и P - Распределительный блок Multiclip 80 A, 4 полюса

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

04004 заменяется на:
Продукт
Кол-во
04000
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 04 Январь 2010
1
  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    наименование продукта
    Linergy FM
    степень защиты IP
    IPxx B
    тип устройства или его аксессуаров
    Device feeder
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Задняя панель с пазами
    DIN-рейка
    Гладкая задняя панель
    смонтированное устройство
    модульное устройство
    описание полюсов
    4P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    440 V переменный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    [Ie] номинальный рабочий ток
    80 А
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    12 кА
    I²t при включении
    2400000 А²·с
    соединения – клеммы
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 2 1…6 мм² (жесткий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 7 1…4 мм² (жесткий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 2 1…6 мм² (гибкий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 7 1…4 мм² (гибкий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 4 1…6 мм² (жесткий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 13 1…4 мм² (жесткий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 4 1…6 мм² (гибкий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 13 1…4 мм² (гибкий)
    Питание: зажим туннельного типа 25 мм²
    общее количество модулей по 18 мм
    24
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-1, внутри Prisma
    МЭК 61439-2, внутри Prisma
    IEC 60947-7-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 9.3 MB
    Linergy FM - Distribution blocks - 4P 63 A (Версия 00)
    Дата 25.05.18
    Размер 1.6 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.06.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.