Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    наименование продукта
    Linergy FM
    степень защиты IP
    IPxx B
    тип устройства или его аксессуаров
    Device feeder
    совместимость продукта
    Шкафы Spacial
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Гладкая задняя панель
    DIN-рейка
    Задняя панель с пазами
    смонтированное устройство
    модульное устройство
    описание полюсов
    3P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток 50/60 Гц
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ie] номинальный рабочий ток
    200 А
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    20 кА
    I²t при включении
    6700000 А²·с
    соединения – клеммы
    Питание: обжимной наконечник 50 мм²
    Питание: гибкие шины, 20 x 3 mm
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 12 4…10 мм² (гибкий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (фаза) , 12 4…10 мм² (жесткий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 18 4…10 мм² (гибкий)
    Распределение: быстроразъемные клеммные колодки (нейтраль) , 18 4…10 мм² (жесткий)
    общее количество модулей по 18 мм
    24
    масса продукта
    1,32 кг
    цвет
    Антрацитово-серый (RAL 7016)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-1, внутри Prisma
    МЭК 61439-2, внутри Prisma
    IEC 60947-7-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 04013: Linergy FM 3P distribution block- 200A - 24 modules 42 holes quick connection (Версия 2.0)
    MULTICLIP 3P 200A (Версия 1.0)
    Дата 13.08.13
    Размер 465.7 KB
    Дата 13.08.13
    Размер 468.8 KB
    LINERGY FM 3P DIS.BLOCK 200A 24M 42HOLES (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 1.8 MB
    Дата 14.07.18
    Размер 239.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 9.3 MB
    Linergy FM - Distribution blocks - 2P - 3P - 4P - 160A - 200A (Версия 00)
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 6.5 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 4.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.