Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Комплект подсоединения К ШИНАМ Вкабель-канал Linergy FM, 200A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    наименование продукта
    Linergy FM
    тип устройства или его аксессуаров
    Соединение
    Дополнительные характеристики
    соединение ячейка-устройство
    Linergy FM распределительный блок
    Linergy BS шинопровод
    описание полюсов
    4P
    installation description
    Канал ячейки - ширина 300 mm
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    [Ie] номинальный рабочий ток
    200 А
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    масса продукта
    2,02 кг
    цвет
    Антрацитово-серый (RAL 7016)
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-1, внутри Prisma
    МЭК 61439-2, внутри Prisma
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 04024: 4P connection Linergy BS multistage busbar /Linergy FM distribution blk 4P 200A (Версия 2.0)
    4P CONN.LIN.BS STAGE BB/LIN.FM D.BLK200A (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 1.3 MB
    Дата 14.07.18
    Размер 167.4 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Connection of 200A Multiclip/Duct busbar (Версия 00)
    Дата 04.06.18
    Размер 2.4 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.