Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Linergy DX 1 полюс распределительный блок 160A - 4 модуля - 6 отверстия

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    наименование продукта
    Linergy DX
    степень защиты IP
    IPxx B
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительный блок
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для распределения тока
    совместимость продукта
    Шкафы Spacial
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    DIN-рейка
    смонтированное устройство
    Acti 9: стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9: стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9: стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9: стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Fupact: стационарный ISFT160 - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная ориентация установка
    Fupact: стационарный ISFT100N - управление ручка держателей предохранителей - вертикальная ориентация установка
    Multi 9: стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9: стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9: стационарный NG125 NA - управление тумблер
    Compact: стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Fupact: стационарный INF100...160 - управление выносная поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление обычная поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    описание полюсов
    1P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ie] номинальный рабочий ток
    160 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    5,5 кА для 1 с
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    24 кА
    I²t при включении
    30250000 А²·с
    соединения – клеммы
    Питание: зажим туннельного типа 70 мм² (гибкий)
    Питание: зажим туннельного типа 70 мм² (жесткий)
    Распределение: пружинный зажим, 6 6…16 мм² (гибкий)
    Распределение: пружинный зажим, 6 6…16 мм² (жесткий)
    общее количество модулей по 18 мм
    2
    высота
    95 мм
    ширина
    36 мм
    глубина
    70 мм
    масса продукта
    0,1 кг
    цвет
    Антрацитово-серый (RAL 7016)
    Условия эксплуатации
    степень загрязнения
    3
    защита от нагретых проводов
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    стандарты
    МЭК 61439-1, внутри Prisma
    МЭК 61439-2, внутри Prisma
    IEC 60947-7-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 14.03.19
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    distribution block 160 A for 6 cables 1P (Версия 1.0)
    Дата 01.12.15
    Размер 442.3 KB
    Дата 01.12.15
    Размер 205.2 KB
    POLYBLOC 1P 160A (Версия 1.0)
    Дата 08.08.13
    Размер 970.7 KB
    Дата 08.08.13
    Размер 427.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy DX - Distribution block - 1P - 160 A (Версия 00)
    Дата 26.05.18
    Размер 1.6 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.