Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    наименование продукта
    Linergy DP
    степень защиты IP
    IPxx B
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительный блок
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для распределения тока
    совместимость продукта
    Шкафы Spacial
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    Монтажная плата Prisma
    DIN-рейка
    смонтированное устройство
    Easypact: стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Easypact: стационарный CVS250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS250 - управление боковая рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV250 - управление боковая рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV250 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...250 и амперметр без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление мотор-редуктор - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: втычной NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...160 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 без защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX100...160 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSX250 с защита от замыкания на землю - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INV200 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - горизонтальная ориентация установка
    описание полюсов
    4P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ie] номинальный рабочий ток
    250 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    8,5 кА для 1 с
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    30 кА
    I²t при включении
    72250000 А²·с
    соединения – клеммы
    Питание: прямое подключение 120 мм²
    Распределение: пружинный зажим (фаза) , 6 4…10 мм² (гибкий)
    Распределение: пружинный зажим (фаза) , 3 6…16 мм² (гибкий)
    Распределение: пружинный зажим (фаза) , 6 4…10 мм² (жесткий)
    Распределение: пружинный зажим (фаза) , 3 6…16 мм² (жесткий)
    высота
    140 мм
    ширина
    138 мм
    глубина
    63 мм
    масса продукта
    0,96 кг
    Условия эксплуатации
    степень загрязнения
    3
    категория перенапряжения
    III
    защита от нагретых проводов
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    рабочая температура окружающей среды
    -25…55 °C
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Compact NSX100-630 - User guide (Версия 00)
    Дата 14.03.19
    Размер 13.2 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    distribution block 250 A for 9 cables 4P (Версия 1.0)
    Дата 19.01.15
    Размер 221.7 KB
    Дата 19.01.15
    Размер 482.6 KB
    POLYBLOC 4P 250A (Версия 1.0)
    Дата 08.08.13
    Размер 529.4 KB
    Дата 08.08.13
    Размер 477.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy DP - Distribution blocks - 3P - 4P - 250 A (Версия 00)
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.