Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    наименование продукта
    Linergy DX
    степень защиты IP
    IPxx B
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительный блок
    совместимость продукта
    Шкафы Spacial
    Дополнительные характеристики
    местоположение подключения
    Нижний
    монтажная опора
    DIN-рейка
    описание полюсов
    4P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    440 V переменный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    6 кВ
    [Ie] номинальный рабочий ток
    63 А в 40 °C
    соединения – клеммы
    Питание: зажим туннельного типа 16 мм² (гибкий)
    Питание: зажим туннельного типа 25 мм² (жесткий)
    Распределение: пружинный зажим (фаза) , 12 2,5…6 мм² (гибкий)
    Распределение: пружинный зажим (фаза) , 12 2,5…6 мм² (жесткий)
    Распределение: пружинный зажим (нейтраль) , 12 2,5…6 мм² (гибкий)
    Распределение: пружинный зажим (нейтраль) , 12 2,5…6 мм² (жесткий)
    общее количество модулей по 18 мм
    4
    масса продукта
    0,29 кг
    Условия эксплуатации
    степень загрязнения
    3
    защита от нагретых проводов
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    стандарты
    IEC 60947-7-1
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DISTRIBLOC 4P 63A BOTTOM FEEDING (Версия 1.0)
    Дата 13.08.13
    Размер 908.1 KB
    Дата 13.08.13
    Размер 435.6 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04041: Linergy DX 4P distribution block 63A - 4 modules - 24 holes quick connect bottom (Версия 2.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 9.3 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 23.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.