Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Распределительная колодка Linergy DX 160 А + Комплект для подсоед.

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    наименование продукта
    Linergy DX
    степень защиты IP
    IPxx B
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительный блок
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для распределения тока
    совместимость продукта
    Шкафы Spacial
    поставляемое оборудование
    Наклейки для обозначения фаз
    Ярлык с обозначением
    Готовое гибкое соединение
    условия эксплуатации
    Additional connector необходимый для INS40...160 (заказывается отдельно)
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    DIN-рейка
    смонтированное устройство
    Acti 9: стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9: стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9: стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9: стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка - вертикальная ориентация установка
    Multi 9: стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9: стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9: стационарный NG125 NA - управление тумблер
    Compact: стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер - вертикальная ориентация установка
    описание полюсов
    4P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    690 V переменный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ie] номинальный рабочий ток
    160 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    4,5 кА для 1 с
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    20 кА
    I²t при включении
    20250000 А²·с
    соединения – клеммы
    Распределение: пружинный зажим, 2 4…10 мм² (гибкий)
    Распределение: пружинный зажим, 2 4…10 мм² (жесткий)
    Распределение: пружинный зажим, 3 2,5…6 мм² (гибкий)
    Распределение: пружинный зажим, 3 2,5…6 мм² (жесткий)
    Распределение: пружинный зажим, 7 1,5…4 мм² (гибкий)
    Распределение: пружинный зажим, 7 1,5…4 мм² (жесткий)
    Распределение: зажим туннельного типа, 1 4…16 мм² (гибкий)
    Распределение: зажим туннельного типа, 1 4…25 мм² (жесткий)
    Питание: cable with ferrule
    общее количество модулей по 18 мм
    6
    масса продукта
    1,28 кг
    цвет
    Антрацитово-серый (RAL 7016)
    Условия эксплуатации
    степень загрязнения
    3
    защита от нагретых проводов
    960 °C в соответствии с IEC 60695-2-11
    стандарты
    IEC 60947-7-1
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    DISTRIBLOC 160 (Версия 1.0)
    Дата 25.07.13
    Размер 954.3 KB
    Дата 25.07.13
    Размер 673.5 KB
    distribution block 160 A, 12 outgoing spring, 1 outgoing tunnel terminal with 4 prefabricated connections (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    125/160A distribloc (Версия 6.1)
    Дата 18.12.17
    Размер 1.4 MB
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 9.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 6.5 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 4.8 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.