Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Комплект из 4 проводов для подключения Linergy DX К NG-INS125

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    наименование продукта
    Linergy DX
    тип устройства или его аксессуаров
    Гибкое соединение
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Комплектующие для распределения тока
    совместимость продукта
    NG125
    Дополнительные характеристики
    соединение ячейка-устройство
    Linergy DX распределительный блок
    installation description
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Ячейка - ширина 650 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Ячейка - ширина 800 mm
    Шкаф Pack - ширина 555 мм
    Шкаф Pack - ширина 600 mm
    смонтированное устройство
    Multi 9: стационарный NG125 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9: стационарный NG125 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный INS40 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS63 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS100 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS125 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный INS160 - управление прямая передняя поворотная рукоятка вертикальная ориентация установка
    Acti 9: стационарный iC120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9: стационарный iC120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Multi 9: стационарный NG125 NA - управление тумблер
    Compact: стационарный NG160 NA без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9: стационарный C120 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Acti 9: стационарный C120 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный NG160 с защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный NG160 без защита от замыкания на землю - управление тумблер
    Compact: стационарный NSXm без защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка
    Compact: стационарный NSXm с защита от замыкания на землю - управление тумблер вертикальная ориентация установка
    условия эксплуатации
    Additional connector необходимый для INS40...160 (заказывается отдельно)
    [Ie] номинальный рабочий ток
    125 А
    количество в одном комплекте
    Комплект из 4 шт.
    длина
    240 мм
    масса продукта
    0,52 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    distribution block 125 A, 4 prefabricated connections (Версия 1.0)
    4 CONN.NG125/LINERGY DX DIST.BLOCK 125A (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 180 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 147.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 6.5 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 4.8 MB
    125/160A distribloc (Версия 6.1)
    Дата 18.12.17
    Размер 1.4 MB
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 9.3 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.