Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    наименование продукта
    Linergy BS
    степень защиты IP
    IPxx B
    тип устройства или его аксессуаров
    Распределительный блок
    совместимость продукта
    Шкафы Spacial
    Дополнительные характеристики
    монтажная опора
    В вертикальном положении
    Гладкая задняя панель
    Задняя панель с пазами
    исполнение выключателя
    Горизонт.
    Вертикальный
    описание полюсов
    4P
    [Ue] номинальное рабочее напряжение
    440 V переменный ток
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    переменный ток
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ie] номинальный рабочий ток
    400 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    20 кА для 1 с
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    40 кА
    I²t при включении
    400000000 А²·с
    сечение шинопровода
    32 x 5 mm
    соединения – клеммы
    Питание: обжимной наконечник 50 мм²
    Питание: гибкие шины, 32 x 5 mm
    Распределение: отверстия M6 (фаза) , 13 1…50 мм²
    высота
    235 мм
    ширина
    470 мм
    глубина
    115 мм
    масса продукта
    4,2 кг
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-2
    EN/IEC 61439-1
    сертификация продукта
    ASEFA
    Экологичность предложения
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 04054: Linergy BS 4P multistage busbar block 400A - 52 holes - 235x470x115 (Версия 2.0)
    MULTI-STAGE DIST.BLK 4P (Версия 1.0)
    Дата 12.08.13
    Размер 916.8 KB
    Дата 12.08.13
    Размер 548.9 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy BS - Multi-stage distribution block up to 630 A - 4P (Версия 00)
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.