Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    product name
    Linergy BW
    степень защиты IP
    IPxx B
    тип устройства или его аксессуаров
    Сборная шина
    описание шинопровода
    Изолированная шина
    поставляемое оборудование
    Защелкивающиеся крышки
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Дополнительные характеристики
    описание полюсов
    3P
    руководство по установке
    Вертикальная ориентация, рабочее положение: задний
    installation description
    Ячейка - ширина 650 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Канал для напольного монтажа - ширина 300 mm
    Канал для настенного монтажа - ширина 300 mm
    Шкаф Pack
    [Up] номинальное импульсное выдерживаемое напряжение
    8 кВ
    [Ie] номинальный рабочий ток
    160 А
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    10 кА (1 с)
    [Ipk] допустимый пиковый ток
    30 кА
    I²t при включении
    100000 kA².s
    допустимый ток
    160 А
    длина
    1000 мм
    масса продукта
    3,32 кг
    тип присоединения шины
    Отверстие с резьбой M6
    шаг соединения
    Соединение каждое 25 мм
    Условия эксплуатации
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-2
    сертификация продукта
    ASEFA
    механическая стойкость
    Сейсмические испытания structure reinforcement - 2.5G в соответствии с МЭК 60068-2-57
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    160 to 630A Powerclip busbars (Версия 7.1)
    Дата 25.05.18
    Размер 1.9 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    POWERCLIP BB 3P (Версия 1.0)
    Дата 12.09.13
    Размер 949.9 KB
    Дата 12.09.13
    Размер 867.7 KB
    POWERCLIP BB.160A 3P L200 (Версия 1.0)
    Дата 27.09.13
    Размер 837.1 KB
    Дата 27.09.13
    Размер 774.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04111: Linergy BW 3P IPxxB insulated busbar 160A L1000 (Версия 2.0)
    Linergy BW 3P IPXXB insulated busbar 160A W1000 (Версия 1.0)
    Дата 16.06.14
    Размер 1.4 MB
    Дата 16.06.14
    Размер 2.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 4.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 4.8 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 6.5 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure association leaflet (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 13.3 MB
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 9.3 MB
    Power supply block for horizontal NS250 (Версия 00)
    Дата 06.08.18
    Размер 601.7 KB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.