Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Клеммные заглушки для распределительного блока Polypact

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Linergy
    product name
    Linergy FC
    тип устройства или его аксессуаров
    Зубчатый колпачок
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для сборной шины
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Ячейка
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    58 мм
    ширина
    139 мм
    глубина
    50 мм
    масса продукта
    0,04 кг
    цвет
    Черный
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Linergy - Distribution and connection systems catalogue - English (Версия 2.2)
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 04809: 4P tooth-caps for Linergy FC distribution block for compact NSX250 (Версия 2.0)
    4P TOOTH-CAPS /LINERGY FC D.BLK NSX250 (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 460 KB
    Дата 14.07.18
    Размер 168.3 KB
    Access.\Polypact\Tooth cover for Polypact Ref. 04809 (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Pack G, P, устройства комплектные низковольтные (НКУ) рапределения и управления (Версия 1.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Linergy FC - Feeders for Compact NSX & INS (Версия 00)
    Дата 25.05.18
    Размер 4.2 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.