Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Prisma Plus - Серия P - Крышка для заднего подсоединения для NW

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    product name
    Prisma P рама
    тип устройства или его аксессуаров
    Крышка для заднего подключения
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Принадлежности для интерфейса
    форма секционирования ячейки
    Форма 1
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 600 + 400 мм
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    4
    смонтированное устройство
    выдвижной элемент + закрепленный элемент NW08...32
    выдвижной элемент + закрепленный элемент NW40
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    материал
    Сталь
    высота
    300 мм
    ширина
    575 мм
    масса продукта
    14,86 кг
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    CAD file (on TraceParts) for 04863: rear connection cover for NW (Версия 2.0)
    Rear connection cover for NW (Версия 1.0)
    Дата 16.06.14
    Размер 408.7 KB
    Дата 16.06.14
    Размер 435.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Canalis cover (Версия 00)
    Дата 24.05.18
    Размер 10.8 MB
    Front/rear connection cover NW (Версия 00)
    Дата 24.05.18
    Размер 43.1 MB
    Busbar cover for NW or ISFL, W=650mm (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 2.4 MB
    Front plates for 10 or 12 modules (Версия 2)
    Дата 25.06.18
    Размер 13.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 13.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.