серия
    Prisma
    product name
    Linergy LGYE
    Prisma P рама
    тип устройства или его аксессуаров
    Крышка выводов
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Изолирующий аксессуар
    форма секционирования ячейки
    Форма 1
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 400 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 600 + 400 мм
    смонтированное устройство
    Горизонтальная ориентация соединение для NW
    Горизонтальная ориентация соединение для NT
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PARTITION CONN.LGYE DEV>800A W650 D600 (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 9.3 MB
    Дата 14.07.18
    Размер 433 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04925: partition of prefabricated connection LGYE devices >800A W650 D400 (Версия 2.0)
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 769.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Form 1 of NW/NT downstream (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 7.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 11.06.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.