Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Prisma Plus - Серия P - Крышка комплекта для подсоедин-я для верт.аппарата >800A

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    product name
    Linergy BS
    Prisma P рама
    тип устройства или его аксессуаров
    Крышка выводов
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Изолирующий аксессуар
    форма секционирования ячейки
    Форма 1
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 600 mm
    Ячейка - ширина 650 mm, глубина 600 + 400 мм
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    4
    смонтированное устройство
    Горизонтальная ориентация соединение для NW
    Горизонтальная ориентация соединение для NT
    Горизонтальная ориентация соединение для NS630b...1600
    Горизонтальная ориентация соединение для NS1600b...3200
    Горизонтальная ориентация соединение для INS630b...2500
    Горизонтальная ориентация соединение для INV630b...2500
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    ширина
    573 мм
    масса продукта
    2,16 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Профиль кругооборота
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Catalogue Prisma P 2018 (Версия 4.1)
    Дата 05.10.18
    Размер 85.6 MB
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PARTITION CONN. DEV>800A W650 D600 (Версия 1.0)
    Дата 14.07.18
    Размер 5.8 MB
    Дата 14.07.18
    Размер 259.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 04926: partition of prefabricated connection devices >800A W650 D400 (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Connection partition (Версия 00)
    Дата 04.02.15
    Размер 5.5 MB
    Front/rear connection cover NW (Версия 00)
    Дата 24.05.18
    Размер 43.1 MB
    Canalis cover (Версия 00)
    Дата 24.05.18
    Размер 10.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 25.06.19
    Размер 195.3 KB
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.