Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Изображение 04933 Schneider Electric
Снято с производства

Изображение 04933 Schneider Electric
Снято с производства

Prisma Plus - Серия P - Перег. для секц. по форме 2 для гор. шин, Ш = 300 мм

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

04933 заменяется на:
Продукт
Кол-во
04983
Кол-во
1
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4
  • Причина замены: Окончание срока службы
  • Дата замены: 04 Январь 2012
1
  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    product name
    Prisma P рама
    тип устройства или его аксессуаров
    Крышка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Изолирующий аксессуар
    форма секционирования ячейки
    Форма 2
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Канал ячейки - ширина 300 mm, глубина 600 mm
    смонтированное устройство
    Горизонтальная ориентация сборная шина
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    18 months
  • Документы и ПО

    Язык
    • английский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Access.\Partitioning\Horiz. busbar cover W300 D600mm Ref. 04933 (Версия 1.0)
    Информация о конце срока службы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PRISMA P CUBICLES - EoLi (Версия 1.0)
    Дата 21.09.17
    Размер 297.9 KB
    Экологический профиль продукта
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P - PEP (Версия 1.0)
    Дата 14.11.17
    Размер 269.6 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.