Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Горизонтальная перегородка
    специальная область применения продукта
    Разделить горизонтальные сборные шины
    форма секционирования ячейки
    Форма 2
    Дополнительные характеристики
    подходящий тип шкафа
    Ячейка
    ширина шкафа/ячейки
    300 mm
    глубина ячейки
    500 mm
    installation description
    Ячейка - ширина 300 mm, глубина 500 mm
    назначение продукта
    Для отсека сборных шин
    совместимость серий продукта
    Prisma PH
    Spacial SFP
    Linergy BS сборная шина
    Linergy LGYE сборная шина
    положение шинопровода
    Горизонт.
    ширина
    300 мм
    высота
    150 мм
    направление установки
    Горизонтальная ориентация
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    материал
    Металл
    тип покрытия
    С порошковым покрытием
    цвет
    Белый
    код цвета
    RAL 9001
    специальные цветовые опции
    Да
    Условия эксплуатации
    степень защиты IP
    IP55
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Декларация REACh
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 133.1 MB
    Руководство пользователя
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P (Версия 1)
    Дата 03.08.17
    Размер 8.7 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 21.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.