серия
    Prisma
    тип устройства или его аксессуаров
    Bloc with insert
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для блокировки
    совместимость серий продукта
    Prisma G дверь
    Prisma P
    Дополнительные характеристики
    доступные функции
    Quick and easy replacement
    монтажная опора
    Ручка
    installation description
    Ячейка
    Шкаф для напольного монтажа
    Шкаф для настенного монтажа
    Шкаф Pack
    тип замка
    Треугольная вставка охватываемого типа 7 мм
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    масса продукта
    0,02 кг
    Экологичность предложения
    Соответствие ЕС RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • немецкий
    • английский
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    Брошюра
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Brochure Prisma: Smarter than ever (Версия 1.0)
    Дата 09.11.17
    Размер 769.5 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus P IP30/IP55 enclosure leaflet (Версия 01)
    Дата 30.11.18
    Размер 10.6 MB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 09.05.19
    Размер 195.3 KB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.