Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион

Непрозрачная дверь для комплектного шкафа PRISMA PACK, Ш = 550 ММ, 6 РЯДОВ

Показать дополнительные характеристики >
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    наименование продукта
    Pack 160
    степень защиты IP
    IP30
    тип устройства или его аксессуаров
    Дверь
    монтаж шкафа
    Flush with kit
    Поверхность
    type of door
    Прозрачный
    оборудование в комплекте
    дверь
    рукоятка
    замок под ключ (ключ 405)
    other keylock and insert заказывается отдельно
    2 0
    Дополнительные характеристики
    сторона открывания дверцы
    Реверсируемый
    количество замков
    1
    door opening angle
    130 °
    количество модулей по 18 мм в ряду
    24
    общее количество модулей по 18 мм
    144
    installation description
    Шкаф Pack - ширина 555 мм
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    21
    количество горизонтальных рядов
    6
    материал шкафа
    Ручка: полиамид
    Стекло
    Рамка: обработанная листовая сталь
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    1080 мм
    ширина
    550 мм
    глубина
    22 мм
    масса продукта
    6,6 кг
    материал
    Стекло
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с EN/МЭК 62262
    стандарты
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-2
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    PACK W550 6R TRANSP.DOOR (Версия 1.0)
    Дата 12.08.13
    Размер 672.4 KB
    Дата 12.08.13
    Размер 506.9 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08096: glass door 6 rows Pack 160 (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    HANDLE W PUSH BUTTON G SYST (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 1.4 MB
    HANDLE BLACK SYST. P/G (Версия 00)
    Дата 04.02.15
    Размер 2.4 MB
    Prisma Plus pack G mouting leaflet (Версия 3.0)
    Дата 28.06.18
    Размер 9.3 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.