Russia
Добро пожаловать на сайт Schneider Electric

Добро пожаловать на наш сайт.

Вы можете выбрать другую страну для просмотра доступных продуктов или перейти на наш глобальный сайт для получения информации о компании.

Выбрать другую страну или регион
Добавить в "Мои продукты" Удалить из "Мои продукты"
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    наименование продукта
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43
    IP30 без двери
    IP40 с дверью
    IP41 с дверью и навесом
    тип устройства или его аксессуаров
    Шкаф
    тип шкафа
    Functional enclosure delivered in kit form
    область применения
    Распределение низкого напряжения
    монтаж шкафа
    Поверхность
    Flush with kit
    type of front plate
    Без заказывается отдельно
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    27
    количество модулей по 18 мм в ряду
    24
    Дополнительные характеристики
    installation description
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    [Ui] номинальное напряжение изоляции
    1000 В на главных задних шинах в соответствии с МЭК 61439-2
    [In] номинальный ток
    630 А в 40 °C в соответствии с МЭК 61439-2
    [Icw] номинальный кратковременно допустимый ток
    25 кА 1 с в соответствии с МЭК 61439-2
    [Ipk] номинальный пиковый выдерживаемый ток
    53 кА в соответствии с МЭК 61439-2
    частота сети
    50/60 Гц
    материал шкафа
    Шкаф: обработанная листовая сталь
    дополнительная информация
    Могут быть установлены в ряд или друг над другом
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    1380 мм
    ширина
    600 мм
    глубина
    205 мм
    масса продукта
    21,34 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK07 без двери в соответствии с EN/МЭК 62262
    IK08 с дверью
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    стандарты
    МЭК 62208
    МЭК 61439-1
    МЭК 61439-2
    механическая стойкость
    Сейсмические испытания - 2.5G в соответствии с МЭК 60068-2-57
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    WALL-MOUNTED ENCL.W600 27M PRISMA G IP30 (Версия 1.0)
    Дата 30.11.18
    Размер 122 KB
    Дата 30.11.18
    Размер 676.6 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08109: wall-mounted enclosure W600 27M Prisma G IP30 (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    M.PL.FOR 2 3PH (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 1.5 MB
    Prisma Plus G IP 30 enclosure leaflet (Версия 00)
    Дата 20.03.19
    Размер 7.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 19.06.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.