The maximum number of products that can be compared is 4

  • Основные характеристики
    серия
    Prisma
    наименование продукта
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP43 с дверью, навесом и уплотнением IP43
    IP30 без двери
    IP40 с дверью
    IP41 с дверью и навесом
    тип устройства или его аксессуаров
    Дверь
    type of door
    Прозрачный
    оборудование в комплекте
    дверь
    рукоятка
    замок под ключ (ключ 405)
    other keylock and insert заказывается отдельно
    3 0
    Дополнительные характеристики
    сторона открывания дверцы
    Реверсируемый
    количество замков
    3
    door opening angle
    130 °
    installation description
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Расширительный шкаф - ширина 600 mm
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    33
    материал шкафа
    Ручка: полиамид
    Стекло
    Рамка: обработанная листовая сталь
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    1830 мм
    ширина
    600 мм
    глубина
    33 мм
    масса продукта
    11,54 кг
    материал
    Стекло
    тип покрытия
    Плавный
    (матовый)
    цвет
    Белый (RAL 9001)
    Условия эксплуатации
    степень защиты IK
    IK08 в соответствии с EN/МЭК 62262
    стандарты
    МЭК 61439-2
    МЭК 61439-1
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    TRANSP.DOOR FLOOR-ST.ENC.33M (Версия 1.0)
    Дата 13.08.13
    Размер 805.6 KB
    Дата 13.08.13
    Размер 584.3 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08234: glass door W600 33M Prisma G IP40 (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma P and Prisma G: new handle (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 7.2 MB
    HANDLE BLACK SYST. P/G (Версия 00)
    Дата 04.02.15
    Размер 2.4 MB
    HANDLE W PUSH BUTTON G SYST (Версия 00)
    Дата 18.12.17
    Размер 1.4 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.