диапазон
    Prisma
    наименование изделия
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP55
    тип устройства или его аксессуаров
    Боковая панель
    Дополнительные характеристики
    описание установки
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    27
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    высота
    1450 мм
    ширина
    250 мм
    масса продукта
    9.02 кг
    тип покрытия
    (матовый)
    Плавный
    защитное исполнение
    Электрофорезн. обработка и гор.-полимер. эпоксидно-полиэстр. порошковое покрытие
    цвет
    Белый RAL 9001
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IP55 SIDE PANELS 27M (Версия 1.0)
    Дата 29.07.13
    Размер 415.3 KB
    Дата 29.07.13
    Размер 476.3 KB
    Side panel, IP55, 27 modules (Версия 1.0)
    Дата 26.02.19
    Размер 93.3 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 6.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.