серия
    Prisma
    product name
    Prisma G шкаф
    степень защиты IP
    IP55
    тип устройства или его аксессуаров
    Перегородка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Изолирующий аксессуар
    Дополнительные характеристики
    направление установки
    Вертикальная ориентация
    installation description
    Шкаф для настенного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 600 mm
    Шкаф для напольного монтажа - ширина 850 мм
    количество вертикальных модулей (50 мм)
    11
    7
    количество в одном комплекте
    Комплект из 1 шт.
    масса продукта
    1 кг
    Экологичность предложения
    Статус устойчивого продукта
    Грин Премиум продукция
    Регламент REACh
    Директива EC RoHS
    Экологическая отчетнсть
    Гарантия на оборудование
    Гарантия
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IP55 VERTICAL PARTITION (Версия 1.0)
    Дата 08.08.13
    Размер 795.8 KB
    Дата 08.08.13
    Размер 446.2 KB
    CAD file (on TraceParts) for 08384: vertical partition Prisma G IP55 (Версия 2.0)
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 6.5 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 24.05.19
    Размер 195.3 KB
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.