диапазон
    Prisma
    совместимость серий продукта
    Prisma G
    степень защиты IP
    IP55
    тип устройства или его аксессуаров
    Вертикальная стойка
    категория - аксессуар/отдельная деталь
    Аксессуар для монтажа
    поставляемое оборудование
    2 регулируемых крепежных кронштейна
    1 соединение
    Дополнительные характеристики
    совместимость изделий
    Корпус IP55
    описание установки
    Шкаф для настенного монтажа
    Канал для настенного монтажа
    количество в одном комплекте
    Комплект из 3 шт.
    длина
    1950 мм
    высота
    1950 мм
    ширина
    50 мм
    масса продукта
    4.68 кг
    цвет
    Антрацитово-серый RAL 7016
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
    Доступно
    Инструкция по утилизации продукта
    Не требует специальных действий для утилизации
    Гарантия на оборудование
    Период
    Срок гарантии на данное оборудование составляет 18 месяцев со дня ввода его в эксплуатацию, что подтверждается соответствующим документом, но не более 24 месяцев с даты поставки
  • Документы и ПО

    Язык
    • русский
    • китайский
    • английский
    • немецкий
    • испанский
    • итальянский
    • французкий
    • португальский
    CAD файлы
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    IP55 mounting upright (Версия 1.0)
    Дата 26.02.19
    Размер 120.8 KB
    Инструкция
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Prisma Plus G IP55 enclosure association leaflet (Версия 3.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 6.5 MB
    Prisma Plus G IP55 enclosure leaflet (Версия 3.0)
    Дата 20.03.19
    Размер 4.8 MB
    Декларация REACh
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Декларация ЕС RoHS
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    Дата 15.04.19
    Размер 200 B
    Техническая документация
    Дата
    Размер
    Добавить в «Мои документы»
    (Версия 1.0)
    Дата 03.08.17
    Размер 28.3 MB
  • Часто задаваемые технические вопросы

    Результатов не найдено.
    К сожалению, список часто задаваемых вопросы недоступен из-за временных технических проблем. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Nos conseillers sont disponibles pour répondre à vos questions de 8h00 à 18h00 du lundi au vendredi toute l'année.